??
Selección de modelo CAD
AN 180 3D
HELP_VARIABLE
Marca de producto
ANSELMI
Descripción
AN 180 3D
Número del modelo
Ángulo de apertura
°
Lieferzustand / Fräsbild
Carga
80,0 kg
Anchura (hoja)
24,0 mm
Longitud (hoja)
110,0 mm
Anchura (marco)
24,0 mm
Anchura (marco)
110,0 mm
Max. ángulo de apertura
180 °
INFO LINK
HTML
peso
kg
Texto corto
para puertas de paso no solapadas hasta 80 kg
Texto de especificación
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD