Selección de modelo CAD
AN 164 3D FVZ 14/40
Marca de producto
ANSELMI
Descripción
AN 164 3D FVZ 14/40
Número del modelo
Ángulo de apertura
180
90
5
4
3
2
1
0
°
Lieferzustand / Fräsbild
Carga
60,0 kg
Anchura (hoja)
30,0 mm
Longitud (hoja)
125,0 mm
Anchura (marco)
30,0 mm
Anchura (marco)
125,0 mm
Max. ángulo de apertura
180 °
INFO LINK
HTML
peso
kg
Texto corto
para puertas de paso no solapadas de 40 mm de grosor, con rebaje en el frente del marco de 14 mm, hasta 60 kg
Texto de especificación
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD