??
CAD-Modellauswahl
BL 8010 SOL
HELP_VARIABLE
Marke
BILOBA
Bezeichnung
BL 8010 SOL
Modellnummer
Öffnungswinkel
°
Glasstärke
mm
Lieferzustand / Fräsbild
Gesamtlänge
108 mm
Gesamtbreite
79.5 mm
Gesamttiefe
55 mm
Belastungswert
100 kg
Feststellung
°
Automatische Schließung
°
Temperaturbeständigkeit
°C
Max. Türbreite
1000 mm
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
0.62 kg
Kurztext
mit zentraler Befestigung (Wand-Glas) für Wohnraum- und Objektpendeltüren aus Glas
Ausschreibungstext
SIMONSWERK selbstschließendes Aufschraubbandsystem für Glastüren, BILOBA BL 8010 SOL, mit zentraler Befestigung für Wohnraum- und Objektpendeltüren aus Glas, maximaler Belastungswert 100 kg pro Bandpaar, freies Band, zur Verwendung mit Wand-Glas Kombinationen, kann auch für Anschlagtüren verwendet werden, zur Kombination mit BL 8010. Oberfläche ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen