CAD-Modellauswahl
BL 8015 BT JC
Marke
BILOBA
Bezeichnung
BL 8015 BT JC
Modellnummer
Öffnungswinkel
0
90
-90
°
Glasstärke
8.000
10.000
10.760
11.520
12.000
12.760
13.520
mm
Lieferzustand / Fräsbild
Zubehör
Gesamtlänge
108 mm
Gesamtbreite
152.5 mm
Gesamttiefe
30.7 mm
Belastungswert
80 kg
Feststellung
+ 90°|- 90° °
Automatische Schließung
+ 80°|- 80° °
Temperaturbeständigkeit
- 15,0°C bis + 100,0°C °C
Max. Türbreite
1000 mm
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
1.23 kg
Kurztext
mit zentraler Befestigung (Glas-Glas) für Wohnraum- und Feuchtraumpendeltüren aus Glas, mit Nulllageneinstellung
Ausschreibungstext
SIMONSWERK selbstschließendes Aufschraubbandsystem für Glastüren, BILOBA BL 8015 BT JC, mit zentraler Befestigung für Wohnraum- und Feuchtraumpendeltüren aus Glas, mit Nulllageneinstellung, maximaler Belastungswert 80 kg pro Bandpaar, hydraulisches Band, zur Verwendung mit Glas-Glas Kombinationen, mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit, mit Nulllageneinstellung, Innenkörper ist eloxiert mit spezieller Tiefenoxidation (20 Mikron), Feststellung bei + 90° und - 90°, automatische Schließung ab + 80° und - 80°, Variante ohne Abdeckkappen, zur Kombination mit BL 8015 BT JC C. Oberfläche ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen