??
Selección de modelo CAD
TE 311 3D FVZ 40
HELP_VARIABLE
Marca de producto
TECTUS
Descripción
TE 311 3D FVZ 40
Número del modelo
5 400568
Ángulo de apertura
°
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Carga
60.0 kg
Anchura (hoja)
32.0 mm
Longitud (hoja)
125.0 mm
Anchura (marco)
24.0/28.0 mm
Anchura (marco)
125.0 mm
Max. ángulo de apertura
180 °
Texto corto
para puertas enrasadas de paso con cerco invisible
Texto corto
Bisagra SIMONSWERK TECTUS TE 311 3D FVZ 40 para frentes de marco con rebajes de 12,0 mm. Completamente oculta para puertas no solapadas en marcos de macizos y acero. Carga admisible 60 kg, ángulo de apertura de hasta 180°, longitud total 125 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, regulación en tres sentidos: lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD