??
Choix du modèle CAO
TE 311 3D FVZ 40
HELP_VARIABLE
Marque de produit
TECTUS
La description
TE 311 3D FVZ 40
Numéro de modèle
5 400568
Angle d'ouverture
°
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Charge
60.0 kg
Largeur (pièce de dormant)
32.0 mm
Hauteur (pièce d'ouvrant)
125.0 mm
Largeur (pièce de dormant)
24.0/28.0 mm
Hauteur (pièce de dormant)
125.0 mm
Max. angle d'ouverture
180 °
Texte court
pour porte à rive droite avec huisserie invisible
Texte court
Paumelle SIMONSWERK TECTUS TE 311 3D FVZ 40 pour retrait de l’huisserie de 12,0 mm. Paumelle entièrement invisible pour porte à rive droite sur bloc porte et huisserie métallique. Charge 60 kg, ouverture à 180°, longueur 125 mm, utilisable dans les deux sens G et D, sans entretien, réglable en 3D : largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm. Finition...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés