??
Selezione modello CAD
TE 311 3D FVZ 44
HELP_VARIABLE
Brand
TECTUS
Bezeichnung
TE 311 3D FVZ 44
Modellnummer
5 400569
Öffnungswinkel
°
Falzluft
mm
Inserisci valore per FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
60.0 kg
Breite (Flügelteil)
36.0 mm
Länge Flügelteil
125.0 mm
Breite (Rahmenteil)
24.0/28.0 mm
Länge Rahmenteil
125.0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
Kurztext
für ungefälzte Wohnraumtüren mit nicht sichtbar montierter Zarge
Ausschreibungstext
SIMONSWERK TECTUS hinge TE 311 3D FVZ 44 for 12,0 mm recessed frame facings (FVZ). Completely concealed for unrebated doors with block and steel frames. Load capacity up to 60 kg, opening angle up to 180°, overall length 125 mm, right hand and left hand applicable, maintenance-free slide bearings, three-dimensionally adjustable: side +/- 3,0 mm, height +/- 3,0 mm, compression +/- 1,0 mm. Finish...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD