??
Choix du modèle CAO
TE 340 3D
HELP_VARIABLE
Marque de produit
TECTUS
Description
TE 340 3D
Numéro de modèle
5 400605
Angle d'ouverture
°
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Charge
80.0 kg
Largeur (pièce d'ouvrant)
28.0 mm
Hauteur (pièce d'ouvrant)
160.0 mm
Largeur (pièce de dormant)
28.0 mm
Hauteur (pièce de dormant)
160.0 mm
Max. angle d'ouverture
180 °
INFO LINK
HTML
poids
0.75 kg
Texte court
pour portes pour locaux professionnels et portes d'intérieur affleurantes
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 340 3D de SIMONSWERK. Compléte masquée pour portes affleurantes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Certifiée UL, avec réglage confort 3D, charge de 80 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur totale 160 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés