??
CAD-Modellauswahl
TE 340 3D
HELP_VARIABLE
Marke
TECTUS
Bezeichnung
TE 340 3D
Modellnummer
5 400605
Öffnungswinkel
°
Falzluft
mm
Wert eingeben für FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
80.0 kg
Breite (Flügelteil)
28.0 mm
Länge (Flügelteil)
160.0 mm
Breite (Rahmenteil)
28.0 mm
Länge (Rahmenteil)
160.0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
0.75 kg
Kurztext
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 340 3D. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 80 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe+/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen