??
Selección de modelo CAD
TE 380 3D
HELP_VARIABLE
Marca de producto
TECTUS
Descripción
TE 380 3D
Número del modelo
5 400640
Rotation
°
Lieferzustand / Fräsbild
°
Carga
60.0 kg
Anchura (hoja)
20.0 mm
Longitud (hoja)
160.0 mm
Anchura (marco)
26.0 mm
Anchura (marco)
190.0 mm
Ángulo de apertura
180 °
Link
HTML
peso
0.75
Texto corto
para puertas de paso solapadas
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 380 3D. Completamente oculta para puertas solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con regulación 3D confortable , carga admisible 60 kg, ángulo de apertura hast 180°, longitud total 190 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD