??
Selezione modello CAD
TE 380 3D
HELP_VARIABLE
Brand
TECTUS
Description
TE 380 3D
Modellnummer
5 400640
Rotation
°
Lieferzustand / Fräsbild
°
Belastungswert
60.0 kg
Breite (Flügelteil)
20.0 mm
Länge (Flügelteil)
160.0 mm
Breite (Rahmenteil)
26.0 mm
Länge (Rahmenteil)
190.0 mm
Öffnungswinkel
180 °
Link
HTML
Produktgewicht
0.75
Kurztext
für gefälzte Wohnraumtüren
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 380 3D. Komplett verdeckt liegend für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 60 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 190 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD