CAD-Modellauswahl
TE 440 3D
Marke
TECTUS
Bezeichnung
TE 440 3D
Modellnummer
5 400747
Öffnungswinkel
180
90
0
°
Falzluft
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
mm
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
100.0 kg
Breite (Flügelteil)
28.0 mm
Länge (Flügelteil)
160.0 mm
Breite (Rahmenteil)
28.0 mm
Länge (Rahmenteil)
160.0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
0.77 kg
Kurztext
für ungefälzte Objekttüren
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 440 3D. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 100 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen