??
CAD-Modellauswahl
TE 626 3D A8
HELP_VARIABLE
Marke
TECTUS
Bezeichnung
TE 626 3D A8
Modellnummer
5 400675
Öffnungswinkel
°
Falzluft
mm
Wert eingeben für FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
300.0 kg
Breite (Flügelteil)
32.0/37.0 mm
Länge (Flügelteil)
240.0 mm
Breite (Rahmenteil)
32.0/37.0 mm
Länge (Rahmenteil)
240.0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
0.75 kg
Kurztext
aus massiv Edelstahl für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 626 3D A8 aus massiv Edelstahl für Türen mit einer Aufdoppelung bis zu 8 mm. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D Verstellung, Belastungswert 300 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen