??
Choix du modèle CAO
TE 626 3D A8
HELP_VARIABLE
Marque de produit
TECTUS
Description
TE 626 3D A8
Numéro de modèle
5 400675
Angle d'ouverture
°
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Charge
300.0 kg
Largeur (pièce d'ouvrant)
32.0/37.0 mm
Hauteur (pièce d'ouvrant)
240.0 mm
Largeur (pièce de dormant)
32.0/37.0 mm
Hauteur (pièce de dormant)
240.0 mm
Max. angle d'ouverture
180 °
INFO LINK
HTML
poids
0.75 kg
Texte court
en acier inoxydable massif pour portes fonctionelles lourdes avec doublages jusqu'à 8 mm
Texte de spécification
Paumelle SIMONSWERK TECTUS TE 626 3D A8 en inox massif pour porte à rive droite avec habillage jusqu’à 8 mm sur le dormant et l’ouvrant sur huisserie bois, métal ou aluminium. Certification UL, charge 300 kg, ouverture à 180°, longueur 240 mm, utilisble dans les deux sens G et D, sans entretien, réglable en 3D : largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm. Finition...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés