CAD-Modellauswahl
TE 640 3D A8
Marke
TECTUS
Bezeichnung
TE 640 3D A8
Modellnummer
5 400694
Öffnungswinkel
180
90
0
°
Falzluft
mm
Lieferzustand / Fräsbild
Belastungswert
160.0 kg
Breite (Flügelteil)
32.0/37.0 mm
Länge (Flügelteil)
240.0 mm
Breite (Rahmenteil)
32.0/37.0 mm
Länge (Rahmenteil)
240.0 mm
max. Öffnungswinkel
180 °
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
0.75 kg
Kurztext
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D A8 für Türen mit einer Aufdoppelung bis zu 8 mm. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 160 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen