??
Choix du modèle CAO
TE 640 3D A8
HELP_VARIABLE
Marque de produit
TECTUS
Description
TE 640 3D A8
Numéro de modèle
5 400694
Angle d'ouverture
°
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Charge
160.0 kg
Largeur (pièce d'ouvrant)
32.0/37.0 mm
Hauteur (pièce d'ouvrant)
240.0 mm
Largeur (pièce de dormant)
32.0/37.0 mm
Hauteur (pièce de dormant)
240.0 mm
Max. angle d'ouverture
180 °
INFO LINK
HTML
poids
0.75 kg
Texte court
pour portes de bâtiments et fonctionnelles affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 640 3D A8 de SIMONSWERK pour portes avec doublages jusqu'à 8 mm. Compléte masquée pour portes affleurantes, lourdes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Certifiée UL, avec réglage confort 3D, charge de 160 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 240 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm et hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés