??
Selección de modelo CAD
TE 640 3D
HELP_VARIABLE
Marca de producto
TECTUS
Descripción
TE 640 3D
Número del modelo
5 400696
Ángulo de apertura
°
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
Carga
200.0 kg
Anchura (hoja)
32.0 mm
Longitud (hoja)
240.0 mm
Anchura (marco)
32.0 mm
Anchura (marco)
240.0 mm
Max. ángulo de apertura
180 °
INFO LINK
HTML
peso
0.75 kg
Texto corto
para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D. Completamente oculta, para puertas pesadas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con certificado UL y con regulación 3D confortable, carga admisible 200 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 240 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD