??
Selezione modello CAD
TE 680 3D FD
HELP_VARIABLE
Brand
TECTUS
Description
TE 680 3D FD
Model number
5 400685
Rotation
°
FUGE
mm
Inserisci valore per FUGE
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
°
Load capacity
160.0 kg
Breite (Flügelteil)
40.5 mm
Länge (Flügelteil)
140.0 mm
Breite (Rahmenteil)
30.0 mm
Länge (Rahmenteil)
250.0 mm
Opening angle
180 °
Link
HTML
Produktgewicht
0.75
Kurztext
für gefälzte Holzhaustüren
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 680 3D FD. Verdeckt liegend für gefälzte Holzhaustüren an Holzzargen. Mit komfortabler 3D Verstellung, Belastungswert 160 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 250 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm. Oberfläche…
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD